Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 T
PC 1919 18 T 5330069
UL Naam : UL PC 1919 18 T
Afmetingen 190 x 190 x 180
Afmetingen 7.48 x 7.48 x 7.09
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5330069
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074005410
SSTL Nr. : 3423803
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051548
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539438
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 7.09
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 T
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
PC 1919 18 T


Sample image
Order symbol : PC 1919 18 T
Artikelnr. : 5330069
UL Naam : UL PC 1919 18 T
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074005410
El. number :
- Finland : 3423803
- Denemarken : 8212051548
- Zweden : 2539438
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 180 |
inch : | 7.48 | 7.48 | 7.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKHVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforated plastic mounting plate
(167 x 167 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )