Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
PC 1919 18 G 5330369
UL Naam : UL PC 1919 18 G
Afmetingen 190 x 190 x 180
Afmetingen 7.48 x 7.48 x 7.09
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5330369
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074005427
SSTL Nr. : 3423703
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051522
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539408
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 7.09
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 G
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
PC 1919 18 G
Sample image
Order symbol : PC 1919 18 G
Artikelnr. : 5330369
UL Naam : UL PC 1919 18 G
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074005427
El. number :
- Finland : 3423703
- Denemarken : 8212051522
- Zweden : 2539408
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 180 |
inch : | 7.48 | 7.48 | 7.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
EKHVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforated plastic mounting plate
(167 x 167 x 4) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )