SOLID / SOLID 1919 / PC 1919
PC 1919 6530800
Afmetingen 190 x 190 x 100
Afmetingen 7.48 x 7.48 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 6530800
Beschrijving : Base, PC
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000439
SSTL Nr. : 3423733
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006700
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507807
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 190
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 7.48
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.94
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
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
PC 1919


Sample image
Order symbol : PC 1919
Artikelnr. : 6530800
Beschrijving : Base, PC
EAN: : 6418074000439
El. number :
- Finland : 3423733
- Denemarken : 8212006700
- Zweden : 2507807
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 100 |
inch : | 7.48 | 7.48 | 3.94 |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )