Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G
PC 2819 13 G 5330360
Afmetingen 280 x 190 x 130
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 5.12
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5330360
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074005441
SSTL Nr. : 3423705
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212049259
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539410
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 5.12
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G
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
PC 2819 13 G


Sample image
Order symbol : PC 2819 13 G
Artikelnr. : 5330360
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074005441
El. number :
- Finland : 3423705
- Denemarken : 8212049259
- Zweden : 2539410
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 5.12 |
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
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforated plastic mounting plate
(259 x 164 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )