Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G
ABS 2819 13 G 5880360
Afmetingen 280 x 190 x 130
Afmetingen 11.02 x 7.48 x 5.12
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5880360
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074039026
SSTL Nr. : 3423755
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050536
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539709
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 5.12
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G
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
ABS 2819 13 G


Sample image
Order symbol : ABS 2819 13 G
Artikelnr. : 5880360
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074039026
El. number :
- Finland : 3423755
- Denemarken : 8212050536
- Zweden : 2539709
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
inch : | 11.02 | 7.48 | 5.12 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforated plastic mounting plate
(259 x 164 x 4) |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )