Skip to content
  
Previous slide
PC 2819 product image 2
PC 2819 product image 2
Next slide
PC 2819 thumbnail image 2
PC 2819 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 2819 / PC 2819

PC 2819 6530801

Afmetingen 280 x 190 x 100

Afmetingen 11.02 x 7.48 x 3.94

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6530801

Beschrijving : Base, PC

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074000446

SSTL Nr. : 3423735

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006713

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539481

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 190

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 7.48

Diepte (inch) : 3.94

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

SOLID / SOLID 2819 / PC 2819

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 2819

Fibox
6530801_PC_2819_base_1_300dpi

Sample image

Order symbol : PC 2819

Artikelnr. : 6530801

Beschrijving : Base, PC

EAN: : 6418074000446

El. number :

  • Finland : 3423735
  • Denemarken : 8212006713
  • Zweden : 2539481
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 190 100
inch : 11.02 7.48 3.94
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C