Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 13 T-2FSH
PC 2828 13 T-2FSH 2539547
Afmetingen 280 x 280 x 130
Afmetingen 11.02 x 11.02 x 5.12
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2539547
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074052841
SSTL Nr. : 3435752
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051658
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539547
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 13 T-2FSH
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
PC 2828 13 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 2828 13 T-2FSH
Artikelnr. : 2539547
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent hinged cover
EAN: : 6418074052841
El. number :
- Finland : 3435752
- Denemarken : 8212051658
- Zweden : 2539547
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 130 |
inch : | 11.02 | 11.02 | 5.12 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKOZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforated plastic mounting plate
(244 x 244 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )