Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
   
Previous slide
PC 2828 18 T product image 1
PC 2828 18 T product image 2
PC 2828 18 T product image 1
Next slide
PC 2828 18 T thumbnail image 1
PC 2828 18 T thumbnail image 2
PC 2828 18 T thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T

PC 2828 18 T 5330072

Afmetingen 280 x 280 x 180

Afmetingen 11.02 x 11.02 x 7.09

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5330072

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074005533

SSTL Nr. : 3423815

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051687

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539450

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 7.09

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 2828 18 T

Fibox
5330072_PC282818T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 2828 18 T

Artikelnr. : 5330072

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074005533

El. number :

  • Finland : 3423815
  • Denemarken : 8212051687
  • Zweden : 2539450

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PC_ABS2828
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 280 180
inch : 11.02 11.02 7.09
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
EKOZR Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforated plastic mounting plate
(244 x 244 x 4)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1