Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
   
Previous slide
ABS 2828 18 G product image 1
ABS 2828 18 G product image 2
ABS 2828 18 G product image 1
Next slide
ABS 2828 18 G thumbnail image 1
ABS 2828 18 G thumbnail image 2
ABS 2828 18 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2828 / ABS 2828 18 G

ABS 2828 18 G 5880372

Afmetingen 280 x 280 x 180

Afmetingen 11.02 x 11.02 x 7.09

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5880372

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039071

SSTL Nr. : 3423765

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050552

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539719

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 7.09

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

SOLID / SOLID 2828 / ABS 2828 18 G

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ABS 2828 18 G

Fibox
5880372_ABS282818G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ABS 2828 18 G

Artikelnr. : 5880372

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074039071

El. number :

  • Finland : 3423765
  • Denemarken : 8212050552
  • Zweden : 2539719

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PC_ABS2828
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 280 180
inch : 11.02 11.02 7.09
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
EKOZR Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforated plastic mounting plate
(244 x 244 x 4)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1