Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.


SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 T-2FSH
PC 3819 18 T-2FSH 2539545
Afmetingen 380 x 190 x 180
Afmetingen 14.96 x 7.48 x 7.09
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2539545
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074052919
SSTL Nr. : 3435762
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051784
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539545
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 7.09
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 T-2FSH
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
PC 3819 18 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 3819 18 T-2FSH
Artikelnr. : 2539545
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent hinged cover
EAN: : 6418074052919
El. number :
- Finland : 3435762
- Denemarken : 8212051784
- Zweden : 2539545
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 180 |
inch : | 14.96 | 7.48 | 7.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKMZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 158 x 1.5) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )