SOLID / SOLID 3819 / PC 3819
PC 3819 6530802
Afmetingen 380 x 190 x 100
Afmetingen 14.96 x 7.48 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 6530802
Beschrijving : Base, PC
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000453
SSTL Nr. : 3423737
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006726
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507808
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.94
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
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
PC 3819


Sample image
Order symbol : PC 3819
Artikelnr. : 6530802
Beschrijving : Base, PC
EAN: : 6418074000453
El. number :
- Finland : 3423737
- Denemarken : 8212006726
- Zweden : 2507808
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 100 |
inch : | 14.96 | 7.48 | 3.94 |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )