Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 13 G
PC 3828 13 G 5330363
UL Naam : UL PC 3828 13 G
Afmetingen 380 x 280 x 130
Afmetingen 14.96 x 11.02 x 5.12
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5330363
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074005564
SSTL Nr. : 3423717
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212049275
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539422
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 13 G
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
PC 3828 13 G


Sample image
Order symbol : PC 3828 13 G
Artikelnr. : 5330363
UL Naam : UL PC 3828 13 G
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074005564
El. number :
- Finland : 3423717
- Denemarken : 8212049275
- Zweden : 2539422
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
inch : | 14.96 | 11.02 | 5.12 |
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
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Multiperforated plastic mounting plate
(338 x 238 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )