Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.


SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 T-3FSH
PC 5628 13 T-3FSH 2539555
Afmetingen 560 x 280 x 130
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2539555
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074052872
SSTL Nr. : 3435756
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539555
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 T-3FSH
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
PC 5628 13 T-3FSH


Sample image
Order symbol : PC 5628 13 T-3FSH
Artikelnr. : 2539555
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent hinged cover
EAN: : 6418074052872
El. number :
- Finland : 3435756
- Zweden : 2539555
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKTZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(515 x 35 x 7) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )