SOLID / SOLID 5628 / PC 5628
PC 5628 6530806
Afmetingen 560 x 280 x 100
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 6530806
Beschrijving : Base, PC
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000484
SSTL Nr. : 3423743
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006755
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507809
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 3.94
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
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
PC 5628


Sample image
Order symbol : PC 5628
Artikelnr. : 6530806
Beschrijving : Base, PC
EAN: : 6418074000484
El. number :
- Finland : 3423743
- Denemarken : 8212006755
- Zweden : 2507809
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 100 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 3.94 |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )