Skip to content
  
Previous slide
PC 5638 product image 1
PC 5638 product image 2
Next slide
PC 5638 thumbnail image 1
PC 5638 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638

PC 5638 6530807

Afmetingen 560 x 380 x 150

Afmetingen 22.05 x 14.96 x 5.91

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6530807

Beschrijving : Base, PC

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074000491

SSTL Nr. : 3423745

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006768

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507810

ETIM: : EC002620

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 560

Breedte (mm) : 380

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 22.05

Breedte (inch) : 14.96

Diepte (inch) : 5.91

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 5638

Fibox
6530807_PC_5638_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 5638

Artikelnr. : 6530807

Beschrijving : Base, PC

EAN: : 6418074000491

El. number :

  • Finland : 3423745
  • Denemarken : 8212006768
  • Zweden : 2507810
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 560 380 150
inch : 22.05 14.96 5.91
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C