Skip to content

Solid

Solid is een geweldige allrounder voor zowel binnen als buiten. Als u uw apparatuur robuust wilt beschermen in alledaagse omgevingen, dan is Solid de ideale universele oplossing voor uw elektronische en elektrische componenten.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Solid image
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen








SELECTIE:

No items matching filtering criteria.

Mounting plates

Front panel accessories

DIN Mounting rails

Spacers

Extension frames

Hinges and Wall mounting

Cover screws