Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706
TPCM 090706 5824020
Afmetingen 95 x 65 x 60
Afmetingen 3.74 x 2.56 x 2.36
- IP65; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5824020
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074064929
SSTL Nr. : 3424391
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052178
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 95
Breedte (mm) : 65
Diepte (mm) : 60
Hoogte (inch) : 3.74
Breedte (inch) : 2.56
Diepte (inch) : 2.36
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706
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
TPCM 090706


Sample image
Order symbol : TPCM 090706
Artikelnr. : 5824020
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074064929
El. number :
- Finland : 3424391
- Denemarken : 8212052178

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 95 | 65 | 60 |
inch : | 3.74 | 2.56 | 2.36 |
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
FP 10674 |
Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )