Tempo / TEMPO 1310 / TPCM 131007
TPCM 131007 5824022
Afmetingen 130 x 95 x 65
Afmetingen 5.12 x 3.74 x 2.56
- IP65; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5824022
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074064936
SSTL Nr. : 3424393
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052194
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 130
Breedte (mm) : 95
Diepte (mm) : 65
Hoogte (inch) : 5.12
Breedte (inch) : 3.74
Diepte (inch) : 2.56
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1310 / TPCM 131007
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
TPCM 131007


Sample image
Order symbol : TPCM 131007
Artikelnr. : 5824022
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074064936
El. number :
- Finland : 3424393
- Denemarken : 8212052194

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 95 | 65 |
inch : | 5.12 | 3.74 | 2.56 |
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
FP 10674 |
Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )