Tempo / TEMPO 1313 / TPC 131308
TPC 131308 5824041
Afmetingen 130 x 130 x 75
Afmetingen 5.12 x 5.12 x 2.95
- IP65; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5824041
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074049773
SSTL Nr. : 3424401
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052068
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 130
Breedte (mm) : 130
Diepte (mm) : 75
Hoogte (inch) : 5.12
Breedte (inch) : 5.12
Diepte (inch) : 2.95
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
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1313 / TPC 131308
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
TPC 131308


Sample image
Order symbol : TPC 131308
Artikelnr. : 5824041
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074049773
El. number :
- Finland : 3424401
- Denemarken : 8212052068

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 130 | 75 |
inch : | 5.12 | 5.12 | 2.95 |
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
MIV 10 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )