Tempo / TEMPO - Accessories / TH T
TH T 5510021
Afmetingen 50 x 10 x 1
Afmetingen 1.97 x 0.39 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 5510021
Beschrijving : Scharnierset
Verpakkingseenheid: : 24
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074061911
SSTL Nr. : 3435992
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054765
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508269
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 10
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 0.39
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Plastic
Tempo / TEMPO - Accessories / TH T
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
TH T


Sample image
Order symbol : TH T
Artikelnr. : 5510021
Beschrijving : Scharnierset
EAN: : 6418074061911
El. number :
- Finland : 3435992
- Denemarken : 8212054765
- Zweden : 2508269
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 10 | 1 |
inch : | 1.97 | 0.39 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Plastic |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )