Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 2828 / UL PC 2828 18 T

UL PC 2828 18 T 5320072

Afmetingen 280 x 280 x 180

Afmetingen 11.02 x 11.02 x 7.09

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5320072

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074037572

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212033126

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 7.09

Temperatuurbereik :

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

UL SOLID / UL PC 2828 / UL PC 2828 18 T

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

UL PC 2828 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2828 18 T

Artikelnr. : 5320072

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Transparent cover

EAN: : 6418074037572

El. number :

  • Denemarken : 8212033126
PC_ABS2828
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 280 180
inch : 11.02 11.02 7.09
Materiaal: :
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance