UL PC 5628 13 T 5320064
Afmetingen 560 x 280 x 130
Afmetingen 22.05 x 11.02 x 5.12
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 5320064
Beschrijving : UL Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074037633
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212033223
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 560
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 22.05
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
UL SOLID / UL PC 5628 / UL PC 5628 13 T
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
UL PC 5628 13 T
Sample image
Order symbol : UL PC 5628 13 T
Artikelnr. : 5320064
Beschrijving : UL Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074037633
El. number :
- Denemarken : 8212033223
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
inch : | 22.05 | 11.02 | 5.12 |
Materiaal: : |
---|
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 |
Certificates : | |
---|---|
EK_Solid_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )