MB 10564 II 3541564
Afmetingen 70 x 50 x 20
Afmetingen 2.76 x 1.97 x 0.79
- IP44
Technische gegevens
Artikelnr. : 3541564
Beschrijving : Ontluchtingsdop IP 44
Opmerkingen : incl. schroeven
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074031754
SSTL Nr. : 3424955
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008740
Elektriciteitsnr. Zweden: : 3541564
ETIM: : EC000211
Hoogte (mm) : 70
Breedte (mm) : 50
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 2.76
Breedte (inch) : 1.97
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP44
Ventilation devices / Ventilation devices / MB 10564 II
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MB 10564 II
Sample image
Order symbol : MB 10564 II
Artikelnr. : 3541564
Beschrijving : Ontluchtingsdop IP 44
Opmerkingen : incl. schroeven
EAN: : 6418074031754
El. number :
- Finland : 3424955
- Denemarken : 8212008740
- Zweden : 3541564
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 70 | 50 | 20 |
inch : | 2.76 | 1.97 | 0.79 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP44; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )