GVPPA M40 8818223
Afmetingen 60 x 60 x 37
Afmetingen 2.36 x 2.36 x 1.46
- IP66; IP67; IP69K
Technische gegevens
Artikelnr. : 8818223
Beschrijving : Pressure equalizer plug
Opmerkingen : RAL 7035, thread M12 x 1,5
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074012197
SSTL Nr. : 1721560
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054532
ETIM: : EC011497
Hoogte (mm) : 60
Breedte (mm) : 60
Diepte (mm) : 37
Hoogte (inch) : 2.36
Breedte (inch) : 2.36
Diepte (inch) : 1.46
Materiaal: : Polyamide
Afdichtingsmateriaal: : NBR
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP69K
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M40
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
GVPPA M40
Sample image
Order symbol : GVPPA M40
Artikelnr. : 8818223
Beschrijving : Pressure equalizer plug
Opmerkingen : RAL 7035, thread M12 x 1,5
EAN: : 6418074012197
El. number :
- Finland : 1721560
- Denemarken : 8212054532
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 60 | 37 |
inch : | 2.36 | 2.36 | 1.46 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polyamide |
Afdichtingsmateriaal: : | NBR |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP69K; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )