Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 343009 T
PW 343009 T 4901824
Afmetingen 342 x 295 x 88
Afmetingen 13.46 x 11.61 x 3.46
- IP66; IK09
Technische gegevens
Artikelnr. : 4901824
Beschrijving : PW Inspection Protection window,
Opmerkingen : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074309747
SSTL Nr. : 3424430
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212096875
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507121
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 342
Breedte (mm) : 295
Diepte (mm) : 88
Hoogte (inch) : 13.46
Breedte (inch) : 11.61
Diepte (inch) : 3.46
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 343009 T
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PW 343009 T


Sample image
Order symbol : PW 343009 T
Artikelnr. : 4901824
Beschrijving : PW Inspection Protection window,
Opmerkingen : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
EAN: : 6418074309747
El. number :
- Finland : 3424430
- Denemarken : 8212096875
- Zweden : 2507121
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 342 | 295 | 88 |
inch : | 13.46 | 11.61 | 3.46 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 °C |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )