Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 292409 T
PW 292409 T 4901884
Afmetingen 291 x 244 x 88
Afmetingen 11.46 x 9.61 x 3.46
- IP66; IK09
Technische gegevens
Artikelnr. : 4901884
Beschrijving : PW Inspection Protection window,
Opmerkingen : 291x244x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074320469
SSTL Nr. : 3424740
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507623
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 291
Breedte (mm) : 244
Diepte (mm) : 88
Hoogte (inch) : 11.46
Breedte (inch) : 9.61
Diepte (inch) : 3.46
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 292409 T
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
PW 292409 T


Sample image
Order symbol : PW 292409 T
Artikelnr. : 4901884
Beschrijving : PW Inspection Protection window,
Opmerkingen : 291x244x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
EAN: : 6418074320469
El. number :
- Finland : 3424740
- Zweden : 2507623
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 291 | 244 | 88 |
inch : | 11.46 | 9.61 | 3.46 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )