Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
B24 10620-45 3730620
Afmetingen 223 x 193 x 22
Afmetingen 8.78 x 7.6 x 0.87
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730620
Beschrijving : Frontplaat voor L 24 II, 2 sleuven, 24 modules (1 module=17,5mm)
Opmerkingen : Front plate for window 2x12 modules
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032034
SSTL Nr. : 3420148
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012189
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539795
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 223
Breedte (mm) : 193
Diepte (mm) : 22
Hoogte (inch) : 8.78
Breedte (inch) : 7.6
Diepte (inch) : 0.87
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
B24 10620-45


Sample image
Order symbol : B24 10620-45
Artikelnr. : 3730620
Beschrijving : Frontplaat voor L 24 II, 2 sleuven, 24 modules (1 module=17,5mm)
Opmerkingen : Front plate for window 2x12 modules
EAN: : 6418074032034
El. number :
- Finland : 3420148
- Denemarken : 8212012189
- Zweden : 2539795
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 223 | 193 | 22 |
inch : | 8.78 | 7.6 | 0.87 |