Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45
B12 10621-45 3730621
Afmetingen 223 x 103 x 22
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730621
Beschrijving : Frontplaat voor L 12 II, 1 sleuf, 12 modules (1 module=17,5mm)
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074032041
SSTL Nr. : 3420147
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212012176
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539793
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 223
Breedte (mm) : 103
Diepte (mm) : 22
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
B12 10621-45


Sample image
Order symbol : B12 10621-45
Artikelnr. : 3730621
Beschrijving : Frontplaat voor L 12 II, 1 sleuf, 12 modules (1 module=17,5mm)
EAN: : 6418074032041
El. number :
- Finland : 3420147
- Denemarken : 8212012176
- Zweden : 2539793
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 223 | 103 | 22 |