Windows/HMI protection / Inspection windows / L 02
L 02 3730660
Afmetingen 60 x 77 x 25
Afmetingen 2.36 x 3.03 x 0.98
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730660
Beschrijving : Venster voor 2 modules
Opmerkingen : Clear cover
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074031693
SSTL Nr. : 3420139
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008038
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539771
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 60
Breedte (mm) : 77
Diepte (mm) : 25
Hoogte (inch) : 2.36
Breedte (inch) : 3.03
Diepte (inch) : 0.98
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 02
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
L 02


Sample image
Order symbol : L 02
Artikelnr. : 3730660
Beschrijving : Venster voor 2 modules
Opmerkingen : Clear cover
EAN: : 6418074031693
El. number :
- Finland : 3420139
- Denemarken : 8212008038
- Zweden : 2539771

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 77 | 25 |
inch : | 2.36 | 3.03 | 0.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |