Windows/HMI protection / Inspection windows / L 04
L 04 3730661
Afmetingen 96 x 77 x 25
Afmetingen 3.78 x 3.03 x 0.98
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730661
Beschrijving : Venster voor 4 modules
Opmerkingen : Clear cover
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035493
SSTL Nr. : 3420138
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008041
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539773
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 96
Breedte (mm) : 77
Diepte (mm) : 25
Hoogte (inch) : 3.78
Breedte (inch) : 3.03
Diepte (inch) : 0.98
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 04
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
L 04


Sample image
Order symbol : L 04
Artikelnr. : 3730661
Beschrijving : Venster voor 4 modules
Opmerkingen : Clear cover
EAN: : 6418074035493
El. number :
- Finland : 3420138
- Denemarken : 8212008041
- Zweden : 2539773

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 96 | 77 | 25 |
inch : | 3.78 | 3.03 | 0.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |