Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08
L 08 3730663
Afmetingen 162 x 77 x 25
Afmetingen 6.38 x 3.03 x 0.98
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730663
Beschrijving : Venster voor 8 modules
Opmerkingen : Clear cover
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035516
SSTL Nr. : 3420137
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008067
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539777
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 162
Breedte (mm) : 77
Diepte (mm) : 25
Hoogte (inch) : 6.38
Breedte (inch) : 3.03
Diepte (inch) : 0.98
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
L 08


Sample image
Order symbol : L 08
Artikelnr. : 3730663
Beschrijving : Venster voor 8 modules
Opmerkingen : Clear cover
EAN: : 6418074035516
El. number :
- Finland : 3420137
- Denemarken : 8212008067
- Zweden : 2539777

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 162 | 77 | 25 |
inch : | 6.38 | 3.03 | 0.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |