L 10 3730664
Afmetingen 199 x 77 x 25
Afmetingen 7.83 x 3.03 x 0.98
- PC : IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730664
Beschrijving : Venster voor 10 modules
Opmerkingen : Clear cover
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035523
SSTL Nr. : 3420136
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008070
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539779
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 199
Breedte (mm) : 77
Diepte (mm) : 25
Hoogte (inch) : 7.83
Breedte (inch) : 3.03
Diepte (inch) : 0.98
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : EPDM
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 10
Maattekeningen
CAD-bestanden
Catalogi
Contact
L 10
Sample image
Order symbol : L 10
Artikelnr. : 3730664
Beschrijving : Venster voor 10 modules
Opmerkingen : Clear cover
EAN: : 6418074035523
El. number :
- Finland : 3420136
- Denemarken : 8212008070
- Zweden : 2539779
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 199 | 77 | 25 |
inch : | 7.83 | 3.03 | 0.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | EPDM |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )