Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13
L 13 3730692
Afmetingen 257 x 108 x 25
Afmetingen 10.12 x 4.25 x 0.98
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730692
Beschrijving : Venster voor 13 modules
Opmerkingen : Clear cover
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074031686
SSTL Nr. : 3420119
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212008009
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539782
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 257
Breedte (mm) : 108
Diepte (mm) : 25
Hoogte (inch) : 10.12
Breedte (inch) : 4.25
Diepte (inch) : 0.98
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
L 13


Sample image
Order symbol : L 13
Artikelnr. : 3730692
Beschrijving : Venster voor 13 modules
Opmerkingen : Clear cover
EAN: : 6418074031686
El. number :
- Finland : 3420119
- Denemarken : 8212008009
- Zweden : 2539782
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 257 | 108 | 25 |
inch : | 10.12 | 4.25 | 0.98 |