Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II
L 12 II 3730775
Afmetingen 248 x 128 x 53
Afmetingen 9.76 x 5.04 x 2.09
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730775
Beschrijving : Venster voor 12 modules
Opmerkingen : Smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074036841
SSTL Nr. : 3422652
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051221
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539787
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 248
Breedte (mm) : 128
Diepte (mm) : 53
Hoogte (inch) : 9.76
Breedte (inch) : 5.04
Diepte (inch) : 2.09
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
L 12 II


Sample image
Order symbol : L 12 II
Artikelnr. : 3730775
Beschrijving : Venster voor 12 modules
Opmerkingen : Smoked transparent cover
EAN: : 6418074036841
El. number :
- Finland : 3422652
- Denemarken : 8212051221
- Zweden : 2539787

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 248 | 128 | 53 |
inch : | 9.76 | 5.04 | 2.09 |