Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
L 24 II 3730776
Afmetingen 248 x 218 x 53
Afmetingen 9.76 x 8.58 x 2.09
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730776
Beschrijving : Venster voor 24 modules
Opmerkingen : Smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 10
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074036858
SSTL Nr. : 3422654
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051234
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539789
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 248
Breedte (mm) : 218
Diepte (mm) : 53
Hoogte (inch) : 9.76
Breedte (inch) : 8.58
Diepte (inch) : 2.09
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
L 24 II

Sample image
Order symbol : L 24 II
Artikelnr. : 3730776
Beschrijving : Venster voor 24 modules
Opmerkingen : Smoked transparent cover
EAN: : 6418074036858
El. number :
- Finland : 3422654
- Denemarken : 8212051234
- Zweden : 2539789

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 248 | 218 | 53 |
inch : | 9.76 | 8.58 | 2.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 °C |