Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II
L 43 II 4512298
Afmetingen 331 x 277 x 28
Afmetingen 13.03 x 10.91 x 1.1
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 4512298
Beschrijving : Venster voor 26 modules
Opmerkingen : Smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 5
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035110
SSTL Nr. : 3421148
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015403
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540023
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 331
Breedte (mm) : 277
Diepte (mm) : 28
Hoogte (inch) : 13.03
Breedte (inch) : 10.91
Diepte (inch) : 1.1
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
L 43 II


Sample image
Order symbol : L 43 II
Artikelnr. : 4512298
Beschrijving : Venster voor 26 modules
Opmerkingen : Smoked transparent cover
EAN: : 6418074035110
El. number :
- Finland : 3421148
- Denemarken : 8212015403
- Zweden : 2540023

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 331 | 277 | 28 |
inch : | 13.03 | 10.91 | 1.1 |