Windows/HMI protection / Inspection windows / L 44 II
L 44 II 4512299
Afmetingen 377 x 331 x 28
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 4512299
Beschrijving : Venster voor 36 modules
Opmerkingen : Smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 5
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074035127
SSTL Nr. : 3421149
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212015416
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540021
ETIM: : EC002527
Hoogte (mm) : 377
Breedte (mm) : 331
Diepte (mm) : 28
Hoogte (inch) : 14.84
Breedte (inch) : 13.03
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 44 II
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
L 44 II


Sample image
Order symbol : L 44 II
Artikelnr. : 4512299
Beschrijving : Venster voor 36 modules
Opmerkingen : Smoked transparent cover
EAN: : 6418074035127
El. number :
- Finland : 3421149
- Denemarken : 8212015416
- Zweden : 2540021

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 377 | 331 | 28 |
inch : | 14.84 | 13.03 | 0 |