ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
MRS 28540 7028540
Afmetingen 11 x 42 x 1
Afmetingen 0.43 x 1.65 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 7028540
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
Opmerkingen : 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55
Verpakkingseenheid: : 24
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033741
SSTL Nr. : 3423994
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006001
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536281
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 11
Breedte (mm) : 42
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 0.43
Breedte (inch) : 1.65
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Stainless steel
ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MRS 28540
![Fibox Fibox](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/fibox-2021/logo/eclosing/png/fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png?width=250&name=fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png)
Sample image
Order symbol : MRS 28540
Artikelnr. : 7028540
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
Opmerkingen : 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55
EAN: : 6418074033741
El. number :
- Finland : 3423994
- Denemarken : 8212006001
- Zweden : 2536281
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 42 | 1 |
inch : | 0.43 | 1.65 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )