ALUN / ALU Accessories / MRS 28541
MRS 28541 7028541
Afmetingen 15 x 50 x 1
Afmetingen 0.59 x 1.97 x 0.04
Technische gegevens
Artikelnr. : 7028541
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
Opmerkingen : 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120
Verpakkingseenheid: : 24
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033758
SSTL Nr. : 3423995
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006014
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536283
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 15
Breedte (mm) : 50
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 0.59
Breedte (inch) : 1.97
Diepte (inch) : 0.04
Materiaal: : Stainless steel
ALUN / ALU Accessories / MRS 28541
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MRS 28541

Sample image
Order symbol : MRS 28541
Artikelnr. : 7028541
Beschrijving : Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
Opmerkingen : 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120
EAN: : 6418074033758
El. number :
- Finland : 3423995
- Denemarken : 8212006014
- Zweden : 2536283
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 50 | 1 |
inch : | 0.59 | 1.97 | 0.04 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Stainless steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )