ALUN / ALU Accessories / AM 2320
AM 2320 9511015
Afmetingen 215 x 184 x 1.5
Afmetingen 8.46 x 7.24 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9511015
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 230x200x110, 230x200x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033901
SSTL Nr. : 3423954
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005060
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536367
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 215
Breedte (mm) : 184
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 8.46
Breedte (inch) : 7.24
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / AM 2320
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
AM 2320


Sample image
Order symbol : AM 2320
Artikelnr. : 9511015
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 230x200x110, 230x200x180
EAN: : 6418074033901
El. number :
- Finland : 3423954
- Denemarken : 8212005060
- Zweden : 2536367
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 215 | 184 | 1.5 |
inch : | 8.46 | 7.24 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )