ALUN / ALU Accessories / AM 1616
AM 1616 9511149
Afmetingen 146 x 146 x 1.5
Afmetingen 5.75 x 5.75 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9511149
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 163x162x91
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033864
SSTL Nr. : 3423950
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005028
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536359
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 146
Breedte (mm) : 146
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 5.75
Breedte (inch) : 5.75
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / AM 1616
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
AM 1616


Sample image
Order symbol : AM 1616
Artikelnr. : 9511149
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 163x162x91
EAN: : 6418074033864
El. number :
- Finland : 3423950
- Denemarken : 8212005028
- Zweden : 2536359
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 146 | 146 | 1.5 |
inch : | 5.75 | 5.75 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )