ALUN / ALU Accessories / AM 1236
AM 1236 9511174
Afmetingen 107 x 347 x 1.5
Afmetingen 4.21 x 13.66 x 0.06
Technische gegevens
Artikelnr. : 9511174
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 362x125x81
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033857
SSTL Nr. : 3423949
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005015
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536357
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 107
Breedte (mm) : 347
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 4.21
Breedte (inch) : 13.66
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / AM 1236
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
AM 1236


Sample image
Order symbol : AM 1236
Artikelnr. : 9511174
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 362x125x81
EAN: : 6418074033857
El. number :
- Finland : 3423949
- Denemarken : 8212005015
- Zweden : 2536357
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 107 | 347 | 1.5 |
inch : | 4.21 | 13.66 | 0.06 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )