ALUN / ALU Accessories / ARM 0808
ARM 0808 9820002
Afmetingen 65 x 15 x 5
Afmetingen 2.56 x 0.59 x 0.2
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820002
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 82x77x57
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034205
SSTL Nr. : 3423963
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005206
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508133
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 65
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 2.56
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.2
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARM 0808
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARM 0808


Sample image
Order symbol : ARM 0808
Artikelnr. : 9820002
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 82x77x57
EAN: : 6418074034205
El. number :
- Finland : 3423963
- Denemarken : 8212005206
- Zweden : 2508133
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 65 | 15 | 5 |
inch : | 2.56 | 0.59 | 0.2 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )