ALUN / ALU Accessories / ARM 0615
ARM 0615 9820011
Afmetingen 140 x 15 x 5
Afmetingen 5.51 x 0.59 x 0.22
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820011
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 152x66x46
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034199
SSTL Nr. : 3423962
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005196
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508136
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 140
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5
Hoogte (inch) : 5.51
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.22
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARM 0615
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARM 0615

Sample image
Order symbol : ARM 0615
Artikelnr. : 9820011
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 152x66x46
EAN: : 6418074034199
El. number :
- Finland : 3423962
- Denemarken : 8212005196
- Zweden : 2508136
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 15 | 5 |
inch : | 5.51 | 0.59 | 0.22 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )