ARM 0818 9820014
Afmetingen 165 x 15 x 5.5
Afmetingen 6.5 x 0.59 x 0.22
Technische gegevens
Artikelnr. : 9820014
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 177x81x57
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034229
SSTL Nr. : 3423965
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005222
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 165
Breedte (mm) : 15
Diepte (mm) : 5.5
Hoogte (inch) : 6.5
Breedte (inch) : 0.59
Diepte (inch) : 0.22
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARM 0818
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARM 0818
Sample image
Order symbol : ARM 0818
Artikelnr. : 9820014
Beschrijving : DIN-rail 15, voor behuizingen:
Opmerkingen : 177x81x57
EAN: : 6418074034229
El. number :
- Finland : 3423965
- Denemarken : 8212005222
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 165 | 15 | 5.5 |
inch : | 6.5 | 0.59 | 0.22 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )