Skip to content
  
Previous slide
ARH 12 product image 1
Next slide
ARH 12 thumbnail image 1

ALUN / ALU Accessories / ARH 12

ARH 12 9822001

Afmetingen 105 x 35 x 7

Afmetingen 4.13 x 1.38 x 0.3

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9822001

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 122x120x90, 125x124x81, 362x125x81

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034274

SSTL Nr. : 3423967

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005277

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508139

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 105

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 4.13

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.3

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU Accessories / ARH 12

CAD-bestanden
Contact

ARH 12

Fibox
9822001

Sample image

Order symbol : ARH 12

Artikelnr. : 9822001

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 122x120x90, 125x124x81, 362x125x81

EAN: : 6418074034274

El. number :

  • Finland : 3423967
  • Denemarken : 8212005277
  • Zweden : 2508139
9822001_FIBOX_EU_ARH_12_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 105 35 7
inch : 4.13 1.38 0.3
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -