ALUN / ALU Accessories / ARH 2320
ARH 2320 9822005
Afmetingen 180 x 35 x 7
Afmetingen 7.09 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822005
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 230x200x110, 230x200x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034366
SSTL Nr. : 3423974
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005361
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508141
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 180
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 7.09
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARH 2320
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARH 2320


Sample image
Order symbol : ARH 2320
Artikelnr. : 9822005
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 230x200x110, 230x200x180
EAN: : 6418074034366
El. number :
- Finland : 3423974
- Denemarken : 8212005361
- Zweden : 2508141
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 35 | 7 |
inch : | 7.09 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )