Skip to content
  
Previous slide
Next slide

ALUN / ALU Accessories / ARH 22

ARH 22 9822007

Afmetingen 203 x 35 x 7

Afmetingen 7.99 x 1.38 x 0.28

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9822007

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 220x120x90, 222x125x81

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034298

SSTL Nr. : 3423968

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005329

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508142

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 203

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 7.99

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.28

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU Accessories / ARH 22

CAD-bestanden
Contact

ARH 22

Fibox

Sample image

Order symbol : ARH 22

Artikelnr. : 9822007

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 220x120x90, 222x125x81

EAN: : 6418074034298

El. number :

  • Finland : 3423968
  • Denemarken : 8212005329
  • Zweden : 2508142
9822007_FIBOX_EU_ARH_22_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 203 35 7
inch : 7.99 1.38 0.28
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -