ALUN / ALU Accessories / ARH 26
ARH 26 9822011
Afmetingen 240 x 35 x 7
Afmetingen 9.45 x 1.38 x 0.3
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822011
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 252x81x57, 260x160x92, 263x162x91
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034304
SSTL Nr. : 3423971
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005303
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508143
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 240
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 9.45
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.3
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARH 26
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARH 26


Sample image
Order symbol : ARH 26
Artikelnr. : 9822011
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 252x81x57, 260x160x92, 263x162x91
EAN: : 6418074034304
El. number :
- Finland : 3423971
- Denemarken : 8212005303
- Zweden : 2508143
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 240 | 35 | 7 |
inch : | 9.45 | 1.38 | 0.3 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )