ALUN / ALU Accessories / ARH 36
ARH 36 9822015
Afmetingen 343 x 35 x 7
Afmetingen 13.5 x 1.38 x 0.28
Technische gegevens
Artikelnr. : 9822015
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 362x125x81, 361x160x91
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034311
SSTL Nr. : 3423969
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005332
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508146
ETIM: : EC001285
Hoogte (mm) : 343
Breedte (mm) : 35
Diepte (mm) : 7
Hoogte (inch) : 13.5
Breedte (inch) : 1.38
Diepte (inch) : 0.28
Materiaal: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARH 36
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ARH 36


Sample image
Order symbol : ARH 36
Artikelnr. : 9822015
Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:
Opmerkingen : 362x125x81, 361x160x91
EAN: : 6418074034311
El. number :
- Finland : 3423969
- Denemarken : 8212005332
- Zweden : 2508146
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 343 | 35 | 7 |
inch : | 13.5 | 1.38 | 0.28 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )